Ochrona sektora energetycznego i infrastrukturalnego ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości: różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mogą powodować zużycie lub awarie. Stała dostępność, trwałość i wydajność (odnawialnych) źródeł energii, sieci energetycznych i konstrukcji cywilnych wymagają technologii pomiarowej, która umożliwia monitorowanie stanu konstrukcji dzięki precyzyjnym danym.
Kistler jest kompetentnym partnerem i wspiera Państwa szeroką ofertą technologii pomiarowej oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie różnych zastosowań. Nasze rozwiązania sprawdzają się zarówno w symulacjach środowiskowych w laboratorium, jak i w ciągłym monitorowaniu zakładów i konstrukcji. Monitorowanie stanu konstrukcji (SHM) obejmuje na przykład wykrywanie mikropęknięć lub wycieków, ciągłe monitorowanie zabytkowych budynków lub analizę zachowania konstrukcyjnego łopatek turbin."
Indywidualne rozwiązania do monitorowania stanu dla globalnego sektora energetycznego i infrastrukturalnego
W sektorze energetyki wodnej firma Kistler dostarcza czujniki do wykrywania kawitacji oraz do monitorowania pulsacji ciśnienia i uderzeń hydraulicznych. Akcelerometry firmy Kistler są wykorzystywane do analizy modalnej łopatek turbin wiatrowych; przemysł naftowy i gazowy wybiera czujniki firmy Kistler do wykrywania wycieków z rur i zaworów oraz do testowania i monitorowania przepływu. Dla elektrowni jądrowych firma Kistler oferuje czujniki do pomiaru i analizy drgań wywołanych przepływem w powietrzu, wodzie statycznej i wodzie pod ciśnieniem. Operatorzy turbin gazowych polegają na technologii wysokotemperaturowej firmy Kistler do testowania i monitorowania procesu spalania. W sektorze inżynierii lądowej nasze systemy są wykorzystywane do określania stanu technicznego mostów i zabytkowych budynków, na przykład w regionach narażonych na trzęsienia ziemi.
Najnowocześniejsze rozwiązania firmy Kistler do monitorowania stanu konstrukcji (SHM) i monitorowania stanu w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym – więcej informacji można znaleźć w sekcjach dotyczących zastosowań poniżej lub kontaktując się bezpośrednio z lokalnym ekspertem ds. sprzedaży.