Rozwiązania do testowania elementów sieci energetycznej

For development, testing and qualification of power grid components, piezoelectric pressure sensors from Kistler are applied.

Sieci energetyczne, które dostarczają energię elektryczną od producentów do odbiorców, to rozległe, połączone ze sobą sieci wykorzystujące wiele technologii: różnią się one wielkością, od lokalnych systemów zasilania po sieci krajowe obejmujące całe kraje, a nawet sieci transnarodowe, które mogą przekraczać granice kontynentów. Oprócz elektrowni wytwarzających energię elektryczną, sieci obejmują podstacje elektryczne (służące do podwyższania napięcia elektrycznego w celu przesyłu lub obniżania w celu dystrybucji), linie przesyłowe wysokiego napięcia do transportu energii z odległych źródeł do centrów zapotrzebowania oraz linie dystrybucyjne łączące poszczególnych odbiorców.

Optymalizacja wyłączników automatycznych w celu zapobiegania awariom

Wyłączniki wysokiego napięcia są istotnym elementem sieci energetycznych: przerywają przepływ prądu natychmiast po wykryciu usterki. Piezoelektryczne czujniki ciśnienia firmy Kistler (zwykle montowane w adapterach) są wykorzystywane podczas fazy rozwoju, testowania i kwalifikacji tego niezwykle ważnego sprzętu. Wyniki pomiarów ciśnienia są porównywane z modelami obliczeniowymi lub weryfikowane względem określonego punktu nastawy (w fazie kwalifikacji).

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.