KiDAQ to innowacyjny, uniwersalny system akwizycji danych (DAQ) umożliwiający pomiar ponad 20 różnych analogowych i cyfrowych typów sygnałów. Szeroki wybór modułów kondycjonowania sygnałów i akwizycji danych pozwala na idealne dopasowanie konfiguracji systemu do wymagań klienta. Dzięki modułowej budowie i różnym typom obudów KiDAQ może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań. W zależności od potrzeb można wybrać odpowiednią wersję urządzenia do zastosowań laboratoryjnych, instalacji stacjonarnych lub pracy mobilnej.
Wraz z systemem akwizycji danych KiDAQ, Kistler oferuje szeroki wybór modułów dla różnych mierzonych wielkości i czujników – od prostych sygnałów napięciowych, przez mostki tensometryczne i czujniki IEPE, aż po sygnały ładunkowe.
Intuicyjne procesy robocze KiStudio ułatwiają konfigurację sprzętu do akwizycji danych i realizację zadań pomiarowych. W połączeniu z zaawansowanym narzędziem do analizy danych jBEAM tworzą w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie do wszelkich zastosowań związanych z testami i pomiarami oraz badaniami w branży motoryzacyjnej.
Uzupełnij swój system o odpowiednie akcesoria do czujników: moduły dopełnienia mostka dla ćwierćmostków tensometrycznych, moduły kompensacji zimnego złącza dla termopar, boczniki pomiarowe do pomiaru prądu oraz odpowiednie przewody przyłączeniowe i zaciski.
Kontroler jest wymagany do zarządzania i gromadzenia danych z modułów pomiarowych KiDAQ. Oferujemy kilka wariantów z obslugą lub bez obslugi CAN-FD i inne funkcje.