Dobre usługi pomagają zabezpieczyć Państwa inwestycje i zapewniają trwałą wartość dodaną: dzięki takim korzyściom, jak doskonała wiedza specjalistyczna w zakresie obsługi technicznej oraz dostawy oryginalnych części, które zapewniają dłuższą żywotność systemów i wysoką precyzję wyników pomiarów. Doradzamy Państwu już na wstępnym etapie projektu i wspieramy Państwa przez cały cykl życia rozwiązań Kistler. Gdy tylko potrzebna jest pomoc serwisowa, szybko reagujemy – na miejscu lub zdalnie – i w razie potrzeby zajmujemy się naprawami lub wymianą.
Usługi i wsparcie

Wyślij sprzęt do serwisu
W Kistler dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, spełniające Twoje potrzeby. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kalibracji, naprawy, doradztwa technicznego czy wsparcia w zakresie konkretnego zastosowania, nasze dedykowane zespoły są do Twojej dyspozycji! Na każdym etapie. Postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, aby zamówić usługę już teraz!
Usługi edukacyjne
Mierzyć to znaczy wiedzieć, ale większość pomiarów jest bezużyteczna bez odpowiedniej wiedzy. Dlatego oferujemy Państwu wiedzę i szkolenia w naszej certyfikowanej Akademii Kistler, a także dostosowane do potrzeb treści webinarów na konkretne tematy. Skorzystaj z naszej wiedzy już teraz!

Akademia Kistler

Webinaria
Usługi dostosowane do konkretnych zastosowań
Nasze usługi są tak samo indywidualne jak nasze produkty: w zależności od branży i przeznaczenia oferujemy precyzyjnie dopasowane usługi, dostosowane do wymagań każdego zastosowania. Wybierz obszar zastosowania, aby uzyskać przegląd oferowanych przez nas usług dostosowanych do konkretnych zastosowań!





![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/935-900.webp)