Kistler Academy

Witamy w Kistler Academy! Naszym celem jest dostarczanie wiedzy i praktycznych kompetencji, które pozwolą Ci działać bezpiecznie, niezawodnie i efektywnie w pracy zawodowej. Skorzystaj z doświadczenia naszych wysoko wykwalifikowanych trenerów oraz wymieniaj się wiedzą z innymi uczestnikami szkoleń. Na życzenie szkolenia mogą być również realizowane bezpośrednio w siedzibie Twojej firmy.
Kistler Academy jest organizacją edukacyjną certyfikowaną zgodnie z DIN ISO 21001
Większość naszych seminariów dostępna jest zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, a terminy szkoleń mogą być elastycznie dostosowane do Państwa potrzeb. Seminaria mogą odbywać się w oddziale Kistler lub na miejscu w Państwa siedzibie.
Chętnie zaproponujemy Państwu szkolenie dopasowane do Państwa potrzeb i szczegółowe doradztwo w zakresie naszej oferty szkoleniowej – złóżcie zapytanie już dziś!