Rozwiązania do monitorowania elektrowni wodnych

Solutions from Kistler for hydroelectric power plants monitor asset condition and help to prevent cavitation.

Globalna zainstalowana moc elektrowni wodnych stanowi obecnie około 20 procent energii elektrycznej wytwarzanej na świecie. Podobnie jak energia wiatrowa i inne odnawialne źródła energii, energia wodna zyskała ogromny rozmach po kryzysie naftowym w latach 70. XX wieku i obecnie stanowi ponad połowę światowej produkcji energii odnawialnej. Monitorowanie elektrowni wodnych ma zatem kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię.

Zapobieganie problemom z kawitacją i monitorowanie stanu zasobów

Wielu klientów na całym świecie korzysta z technologii Kistler do wykonywania krytycznych funkcji, takich jak testy pulsacji ciśnienia – gdzie czujniki ciśnienia IEPE są rozwiązaniem z wyboru – oraz do wykrywania kawitacji: w tym zastosowaniu wykorzystuje się akcelerometry i czujniki ciśnienia dynamicznego, a także czujniki do pomiaru sygnału akustycznego generowanego przez implozję pęcherzyków kawitacyjnych (> 100 kHz). Technologia ta pomaga przewidywać i ograniczać szkodliwe skutki kawitacji w hamulcach wodnych i pompach, często eliminując potrzebę przeprowadzania szeroko zakrojonych napraw i konserwacji korygującej. Czujniki ciśnienia dynamicznego odgrywają również kluczową rolę w monitorowaniu stanu turbin wodnych, pomagając operatorom poprawić wydajność poprzez przeciwdziałanie problemom związanym z zakresami obciążeń w których turbina pracuje niestabilnie (Rough Load Zone  - RLZ) i kawitacją.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.