Akcelerometry

Akcelerometry Kistler są zaprojektowane do wielu zastosowań i zapewniają doskonałe wyniki pomiarów.

Akcelerometry Kistler są przeznaczone do pomiaru drgań, udarów i ruchu w aplikacjach monitorowania, sterowania i testowania. Oparte na technologiach IEPE, sygnału ładunkowego i MEMS, czujniki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań. Akcelerometry Kistler charakteryzują się bardzo wysoką stabilnością temperaturową, co pozwala na osiągnięcie doskonałej dokładności pomiarów nawet przy dużych wahaniach temperatury otoczenia.

Dowiedz się więcej o akcelerometrach, pobierając katalog PDF.

Kategorie i filtry

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są na wyciągnięcie ręki

Często zadawane pytania

W jaki sposób akcelerometry mierzą przyspieszenie?
Akcelerometry wykorzystują zasady bezwładności i siły do pomiaru zmian prędkości i przyspieszenia. Osiąga się to za pomocą masy przymocowanej do sprężyny lub materiału piezoelektrycznego.
Jak często należy kalibrować akcelerometr Kistler?
Zaleca się coroczną kalibrację akcelerometrów Kistler w celu zapewnienia dokładnych pomiarów. Kalibrację należy również przeprowadzić po każdym znaczącym uderzeniu lub zmianie warunków pracy.
Jak prawidłowo zamontować i zainstalować akcelerometry Kistler?
Aby zapewnić optymalną wydajność, należy stosować sztywne i płaskie powierzchnie montażowe. W miarę możliwości należy unikać klejenia, ponieważ może ono wpływać na wydajność akcelerometru. Prosimy zapoznać się z instrukcją montażu dla każdego czujnika.