건너뛰기 머리글
건너뛰기 메인
건너뛰기 바닥글
제품
Back
산업 및 적용 분야
Back
서비스 및 지원
Back
지식 허브
Back
채용 및 커리어
Back
회사 소개
Back
문의
Back
문의하기
대한민국 | 한국어
홈
/
자동차 개발 및 테스트용 제품
자동차 개발 및 테스트용 제품
카테고리와 필터
필터 보기
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 1200 kN / 270 klbf)
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 1200 kN / 270 klbf)
90x1C
9001C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 7.5 kN / 1.68 klbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9011C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 15 kN / 3.37 klbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Piezoelectric force sensors SlimLine, ring force transducers (Fz max up to 80 kN / 18 klbf)
Piezoelectric force sensors SlimLine, ring force transducers (Fz max up to 80 kN / 18 klbf)
913xC
9133C21
Piezoelectric force sensor SlimLine, ring force transducer (Fz 14 kN / 3.14 klbf), cable length 2 m
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9134C21
Piezoelectric force sensor SlimLine, ring force transducer (Fz 26 kN / 5.84 klbf), cable length 2 m
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 700 kN / 160 klbf)
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 700 kN / 160 klbf)
910xC
9101C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 20 kN / 4.49 klbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9102C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 50 kN / 11.2 klbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Triaxial force sensors, ring force transducers, Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±150 kN / 34 klbf)
Triaxial force sensors, ring force transducers, Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±150 kN / 34 klbf)
90x7/8C
9017C
Triaxial force sensor, ring force transducer, Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9027C
Triaxial force sensor, ring force transducer, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1.79 klbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Triaxial load cells, piezoelectric force transducers Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±450 kN / ±101 klbf)
Triaxial load cells, piezoelectric force transducers Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±450 kN / ±101 klbf)
93X7-8C
9327C
Triaxial load cell, piezoelectric force transducer Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1.79 klbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9317C
Triaxial load cell, piezoelectric force transducer Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
6-axis force-torque sensors, multi-component piezoelectric sensors (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
6-axis force-torque sensors, multi-component piezoelectric sensors (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
9306A
9306A31
6-axis piezoelectric force-torque sensor (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, low profile version)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9306A
6-axis piezoelectric force-torque sensor (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Piezoelectric shear force sensors SlimLine, ring force transducers (Fy max up to ±8 kN / ±1,8 klbf)
Piezoelectric shear force sensors SlimLine, ring force transducers (Fy max up to ±8 kN / ±1,8 klbf)
914xB
9143B21
Piezoelectric shear force sensor SlimLine, ring force transducer (Fy ±0.9 kN / ±202 lbf), cable length 2 m
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9144B21
Piezoelectric shear force sensor SlimLine, ring force transducer (Fy ±1.7 kN / ±382 lbf), cable length 2 m
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
9119A
9119AA1
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 90x90 mm
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
9119AA2
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 55x80 mm
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 보기
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 60 kN, cover plate 260x260 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 60 kN, cover plate 260x260 mm
9255C
9255C
Multicomponent dynamometer, 60 kN, cover plate 260x260 mm
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
Optical sensor systems for measuring dynamic camber angle (DCA), 1-wheel-system without processor
Optical sensor systems for measuring dynamic camber angle (DCA), 1-wheel-system without processor
DCA system for 1 wheel without processor
DCA-1 system for camber angle measuremen
Optical sensor system for measuring dynamic camber angle (DCA), 1-wheel-system without processor
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
Engine Peak Meter, electronic pressure indicator (0 … 350 bar)
Engine Peak Meter, electronic pressure indicator (0 … 350 bar)
2516B
2516B12
Engine Peak Meter, measuring kit including sensor and Thompson adapter (0 … 350 bar)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
2516B1
Engine Peak Meter, electronic pressure indicator (0 … 350 bar)
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
Powertrain Analysis System KiBox2
Powertrain Analysis System KiBox2
2895A
2895AK1
Powertrain Analysis System KiBox2
가격
요청 시
재고 상황
문의 요망
문의 요망
더 많은 제품 및 교육 보기