Testy drganiowe samolotów

[object Object]

Ze względu na swoją elastyczną i lekką konstrukcję samoloty są szczególnie narażone na wibracje – nawet gdy się nie poruszają. Testy wibracyjne na ziemi i w locie są zatem niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji każdego statku powietrznego. Kistler oferuje szeroką gamę akcelerometrów (IEPE, MEMS, DC-response), aby sprostać wielu różnym wymaganiom

Łatwa obsługa

Szybki i łatwy montaż: specjalne klipsy lub obudowy umożliwiają elastyczne ustawienie czujników w „czułej” osi.

Płaska charakterystyka częstotliwościowa

Czujniki modalne firmy Kistler charakteryzują się płaską i powtarzalną charakterystyką częstotliwościową, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości. Na życzenie klienta dostarczamy również certyfikaty kalibracji dla niskich częstotliwości oraz charakterystyki odpowiedzi fazowej.

Niski poziom szumów

Niski poziom szumów charakterystyczny dla rodzin czujników przyspieszenia na bazie ceramiki pozwala na pomiar bardzo małych sygnałów bez konieczności stosowania cięższych mas sejsmicznych, które mogłyby modyfikować zachowanie testowanego obiektu (unit under test, UUT).

Funkcja TEDS

IEEE 1451.4 TEDS automatycznie przenosi parametry czujnika do kondycjonera sygnału obsługującego TEDS, aby zminimalizować ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych i zadaniach związanych z przechowywaniem danych.


Doskonała stabilność temperaturowa

Nasza technologia PiezoStar IEPE pozwala czujnikowi zachować tę samą czułość niezależnie od tego, czy temperatura wynosi 25 °C (77 °F), czy -55 °C (-67 °F).

Niski profil

Zarówno czujniki pojemnościowe MEMS, jak i czujniki kwarcowe PiezoStar są dostępne w optymalnej konstrukcji o ultra niskim profilu. Pozwala to na zastosowanie ich w ograniczonych przestrzeniach.

Izolacja uziemienia

Nasza anodowana aluminiowa podstawa czujnika zapewnia solidną izolację uziemienia. Pozwala to uniknąć problemów z pętlami uziemienia, które generowałyby poważne zakłócenia elektryczne w sygnale pomiarowym.

Łatwy montaż

Niektóre rozwiązania czujników firmy Kistler wykorzystują konstrukcję z otworami, która ułatwia montaż za pomocą śrub. Czujniki można również obracać, aby uzyskać pożądaną lokalizację kabla lub orientację osi pomiarowej.

Więcej informacji można znaleźć w naszym słowniku

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.