Testy lotnicze z Kistler

Technologia pomiarowa do testów lotniczych i kosmicznych – Kistler oferuje rozwiązania dostosowane do najbardziej wymagających scenariuszy testowych.

Decyzja dla bezpiecznych i niezawodnych lotów

Lotnictwo kosmiczne to branża wyjątkowo wymagająca pod względem rozwoju nowych produktów i kontroli jakości. Sprzęt musi być często lekki, wytrzymały i trwały, ponieważ jest narażony na działanie trudnych warunków środowiskowych, charakteryzujących się dużymi i ekstremalnymi wahaniami temperatury, zmianami ciśnienia, wstrząsami i wibracjami. Urządzenia pomiarowe firmy Kistler do testów kosmicznych obejmują testy środowiskowe ładunku kosmicznego, testy wibracyjne z ograniczeniem siły (FLVT), testy mikrowibracji i drgań, testy w komorze termicznej próżniowej, testy silników rakietowych i wiele innych.

Lotnictwo jest branżą high-tech, która napędza innowacje i odgrywa kluczową rolę w gospodarce. Samoloty, helikoptery lub bezzałogowe statki powietrzne (UAV, drony) są bardzo złożonymi pojazdami, w pełni wyposażonymi w elektronikę, która wymaga wielu lat badań i rozwoju i musi być zaprojektowana tak, aby działała bezpiecznie przez wiele lat. Nasza oferta w zakresie testów lotniczych jest przeznaczona do testów wibracyjnych na ziemi (GVT) i testów wibracyjnych w locie (FVT), testów w tunelu aerodynamicznym, testów podwozia i hamulców samolotów, a także testów silników odrzutowych.

Współpracując z renomowanymi ośrodkami lotniczymi na całym świecie, dzięki naszej wiedzy specjalistycznej możemy zaoferować Państwu sprawdzony wybór łańcuchów pomiarowych siły, momentu obrotowego, ciśnienia i przyspieszenia opartych na innowacyjnych technologiach piezoelektrycznych (PE), piezoelektrycznych ze zintegrowanym wzmacniaczem (IEPE), tensometrycznych lub piezorezystancyjnych. Oferujemy również profesjonalne doradztwo i usługi na całym świecie.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.