Prace badawczo-rozwojowe oraz testowanie w lotnictwie – rozwiązania pomiarowe

Kistler offers comprehensive measurement technologies designed for a broad range of applications in aviation R&D and testing.

Przed pierwszym lotem każdy samolot przechodzi program podstawowych testów naziemnych, aby zapewnić bezpieczną eksploatację. Obejmują one badania drgań, symulację dużych sił i wstrząsów wywieranych na podwozie, testy zachowania aeroelastycznego w tunelu aerodynamicznym, testy silnika itp. Następnie przeprowadzane są testy w locie, takie jak testy drgań skupiające się na awionice i stabilności aeroelastycznej powierzchni sterowych samolotu. W oparciu o nasze technologie piezoelektryczne (PE), piezoelektryczne ze zintegrowaną elektroniką  (Integreated Electronic PiezoElectric, IEPE), piezorezystancyjne i inne, oferowane przez nas rozwiązania pomiarowe do prac badawczo-rozwojowych oraz testów lotniczych spełniają wymagania każdego scenariusza — od małych laboratoriów po najbardziej wymagające środowiska operacyjne. Dostarczamy łańcuchy pomiarowe siły, momentu obrotowego, ciśnienia i przyspieszenia, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb każdego klienta.

Współpracujemy z renomowanymi podmiotami z branży lotniczej w Europie, Ameryce i Azji. Normy dotyczące testów lotniczych związanych z zastosowaniami naziemnymi i lotniczymi wymagają technologii czujników, które spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania. 

Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą technologii pomiarowych dla badań i testów lotniczych, obejmującą rozwiązania w zakresie:

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.