Testy silników odrzutowych

High-temperature pressure and acceleration sensors for efficient jet engine testing

Niezawodna i stabilna praca silników odrzutowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. W trakcie całego cyklu życia silnik odrzutowy poddawany jest szeregowi serii pomiarów, aby wykazać, że spełnia on wszystkie wymagania.

Nasze monokrystaliczne czujniki ciśnienia i przyspieszenia PiezoStar do pracy w ultra wysokich temperaturach zostały zaprojektowane specjalnie do testowania silników odrzutowych, które odbywa się na etapie badań i rozwoju. Obejmuje to pomiary drgań i pulsacji ciśnienia w gorących środowiskach o temperaturze do 700°C (1300°F) i dostarcza zespołowi inżynierów ważnych informacji o stanie pracy silnika odrzutowego, a także stanowi podstawę do dalszych prac rozwojowych.

Ten szczególny rodzaj testów przeprowadza się po wyprodukowaniu silnika, a także po każdym poważnym remoncie. W późniejszym okresie eksploatacji silnika odrzutowego te same czujniki wysokotemperaturowe wykorzystuje się na przykład w końcowym teście wydajności w celu sprawdzenia prawidłowego działania silnika.


Kluczowe technologie dla tego zastosowania

Odporność na wysokie temperatury do 1000 °C

Czujniki ciśnienia i przyspieszenia zostały dokładnie przetestowane w temperaturach znacznie przekraczających 700 °C (1 300 °F) bez chłodzenia i mogą być używane w temperaturach do 1000 °C przez krótki czas. Nie są to czujniki piroelektryczne i nie wykazują efektu „popcornu”. Gwarantuje to niezawodne i stabilne wyniki niezależnie od temperatury i czasu.

Izolacja uziemienia, konstrukcja różnicowa

Wewnętrzne izolowane uziemienie skutecznie eliminuje wszelkie pętle uziemienia. Jednocześnie konstrukcja różnicowa zapewnia maksymalną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Efektem tego są sygnały wysokiej jakości o niskim poziomie szumów.

Solidna konstrukcja przeznaczona do długotrwałego użytkowania

Łańcuch pomiarowy został zaprojektowany specjalnie z myślą o długotrwałym użytkowaniu w trudnych warunkach – co potwierdzają wyniki testów HALT (Highly Accelerated Life Testing) oraz praktyczne doświadczenia związane z jego zastosowaniem.

Znajdź odpowiednie produkty

Więcej informacji można znaleźć w naszym słowniku

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.