전력망 구성 요소 테스트용 솔루션

For development, testing and qualification of power grid components, piezoelectric pressure sensors from Kistler are applied.

생산자로부터 소비자에게로 전기를 공급하는 전력망은 다양한 기술이 관련된 거대한 상호 연결망입니다. 전력망은 지역 전력 공급 시스템에서부터 전국에 걸친 국가 전력망 그리고 심지어 대륙을 횡단할 수 있는 국가 간 전력망에 이르기까지 그 규모가 다양합니다. 전력망으로는 전력을 생산하는 발전소는 물론 변전소(송배전을 위해 전압을 올리거나 내리는 장소), 멀리 떨어진 전원으로부터 수요 중심지로 전력을 공급하기 위한 고전압 송전선, 그리고 개별 고객을 연결하는 배전선이 있습니다.

정전 방지를 위해 회로 차단기 최적화

고전압 회로 차단기는 전력망의 필수 기능으로, 고장이 감지되는 즉시 전류 흐름을 차단합니다. Kistler의 압전형 압력 센서(일반적으로 어댑터에 장착됨)는 고전 압 회로 차단기의 개발, 테스트 및 검증 과정에 사용됩니다. 압력 측정 결과는 계산 모델과 비교되거나 (검증 단계에서) 특정 설정점에 따라 검증됩니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.