새로운 설계로 구현한 최대의 품질과 냉각 성능
수냉식 7547A 어댑터와 세계에서 가장 작은 매질 분리형 절대압 센서인 4017A로 구성된 키슬러의 새로운 4017A…W 세트는 M8x0.75 나사식 압력 연결부를 제공합니다. 이는 기존의 검증된 수냉식 4049B 센서 대비 25% 더 작은 크기로, 설치 공간이 제한된 엔진에서도 보다 용이하게 적용할 수 있음을 의미합니다. 어댑터의 낮은 질량과 혁신적인 설계, 최적화된 냉각 채널 덕분에 냉각 효율이 향상되어 센서의 수명과 신뢰성이 증가합니다. 7547A 어댑터에 용접된 열 차폐 구조로 인해, 4017A 센서는 고온 환경에서도 규정된 온도 범위를 안정적으로 유지합니다. 또한, 낮은 중량 설계로 엔진 진동에 의한 손상 가능성을 최소화합니다.
엔진 개발에 최적화된 솔루션
4017A…W 세트의 모듈형 구조는 센서와 어댑터 모두의 교체를 간편하게 합니다. 세척 시에는 4017A 초소형 절대압 센서를 어댑터에서 간단히 분리한 후 다시 장착할 수 있습니다. 4017A의 오일 충진형 매질 분리 측정 셀은 기체 매질에 대해 매우 높은 호환성을 제공합니다. 또한 디지털 온도 보정을 통해 매우 높은 측정 정확도와 안정성(≤1% FSO)을 실현합니다.
수냉식 및 통합 디지털 온도 보정
Kistler의 PiezoSmart 기술을 통해, 해당 초소형 절대압 센서는 DS 호환 키슬러 앰프에서 자동으로 인식되어 설정 및 구성 오류의 위험을 제거합니다. 디지털 온도 보정은 모델 기반 보정 알고리즘을 활용하여 센서 온도에 따라 출력 신호를 지연 없이, 그리고 최대 정확도로 보정합니다. 또한, 센서 온도 모니터링 기능도 함께 제공합니다.
측정 체인을 완성하기 위해, 키슬러는 다양한 압저항식 앰프를 제공합니다. 예를 들어 4665B 2채널 앰프(SCP, KiBox1), 4667A 1채널 PRAQ(KiBox2), 그리고 4624A 1채널 앰프(독립형)가 있습니다. 새로운 4017A…W 세트는 최대 50 bar까지 다양한 측정 범위로 제공됩니다.