최고의 스포츠 성적은 각 선수의 요구에 따라 지속적으로 최적화되어야 하는 맞춤형 훈련 방법에 따라 달라집니다. 생체 역학에서, 움직임 패턴과 힘 곡선에 대한 정확한 정보는 성능 분석에 필수적입니다. Kistler 포스 플레이트는 압전 센서를 사용하여 선수, 코치 및 스포츠 과학자가 실시간으로 생체 역학 데이터를 캡처합니다. 이를 통해 선수들의 역량과 훈련 효율성을 즉각적으로 분석하고, 기술과 움직임을 개선하며, 부상 가능성을 줄이고, 회복과정에 대하여 최적화할 수 있습니다. 따라서 키슬러의 측정 솔루션은 개별 구성 요소로 혹은 완전한 일괄 공급 체계의 시스템으로써 모든 분야에서 활용되고 있습니다.
스포츠 과학 및 활약 분석

포스 플레이트를 통해 더 빠르고, 더 강력하게
쉬운 사용
패키지에 포함된 사용자 친화적인 소프트웨어와 간결한 시스템 디자인은 코치들에게 최우선 과제인 선수들에게 집중하는 데 소중한 시간을 아낄 수 있도록 도와줍니다.명확한 피드백
선수와 코치는 즉시 캡처 된 경기력 데이터를 확인할 수 있습니다. 화면 디스플레이를 통해 힘 데이터를 쉽게 분석할 수 있으며 비디오 이미지를 활용하여 결과를 실제 훈련에 적용할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다.다양한 비교값 제공
KiSprint를 사용하면 다양한 시점에서 선수의 성과를 비교하거나 다양한 선수의 성과를 비교할 수 있습니다. 이를 통해훈련 진행 상황을 파악하고 다양한 훈련 전략의 효과를 쉽게 확인할 수 있습니다.더 빠르게 시작하십시오
출발이 좋으면 첫 15미터에서 0.5초 이상 차이를 만들 수 있습니다. 단거리에서의 출발 시간은 총 경주 시간의 최대 25%까지 절약할 수 있습니다.더 빠르게 회전하세요
회전에서 절약한 시간은 장거리 경기에서 몇 초까지 절약될 수 있습니다. 회전 시간은 짧은 경기의 경우 전체 시간 중 최대 33%까지 절약할 수 있습니다.더 빠르게 분석하세요
계기판, 회전판, 5대의 고속 비디오 카메라가 출발순간과 경주의 첫 15미터의 완전한 시각적 이미지를 캡처합니다. 운동학적 및 운동 기구학적 데이터의 화면 표시는 이해하기 쉬우므로 사용자는 철저한 생체역학적 분석 및 시험 비교를 수행할 수 있습니다.성공 사례

Sep 3, 2021
성공 사례
Force plates – a Spanish foot clinic puts its trust in Kistler technology
At Estudio de la Pisada in Valencia, a 3D force plate helps podiatry experts to develop treatments and orthoses for patients and athletes.
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/jacksonville-jaguars-training-44142.webp)
Apr 2, 2019
성공 사례
Efficient diagnostics: accurate jump force measurements are the key
NFL's Jaguars boost their fitness levels with Kistler.
상담이 필요하신가요?
클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.



![Unleash your body's full potential [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-296e.webp)
![The new gold standard [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-465e.webp)
![SCL Tigers in great shape through targeted training [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-225e.webp)
![Biomechanics - Force Plates and Accessories [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-364e.webp)