소비자 가전(3C) 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 제조사들은 우수한 제품 품질, 제품 안전성, 내구성, 신뢰성 및 성능을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 요소들은 제품 수명 주기와 품질 비용을 관리하고, 고객의 신뢰를 구축하며, 브랜드 평판을 유지하는 데 있어 가장 중요합니다. 운송, 보관 또는 작동 과정에서 기계적, 열적 또는 기후적 조건이 제품에 영향을 미칠 수 있습니다.
리콜 및 보증 청구 비용은 매우 막대합니다. 따라서 소비자 가전 기기(3C 제품)의 보장된 제품 사양이 일상적인 사용 환경에서도 충족되도록 보장하기 위해서는 광범위한 소비자 가전 제품 테스트를 수행하는 것이 필수적입니다.
소비자 가전 산업에서 새로운 기술과 소재의 등장, 그리고 지속되는 소형화 추세는 기기가 시장에 출시되기 전 설계자와 제품 테스트 시나리오가 직면한 새로운 과제를 야기하고 있습니다.




![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/93x1C_-_Modellreihe.webp)
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/932-477_web.webp)
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/Kistler_17.011_5167A81.webp)

![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/935-883_web.webp)




![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/931-753n-08.06_web.webp)
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/930-518n-11.02_web.webp)
![Quartz Shear single Axis accelerometers with Cryogenic Options, 500 … 2000 g [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSTeaser_560x375/8730B.webp)