사고 재구성 더미

CTS와 Kistler의 사고 재구성을 위한 생동감 있는 충돌 테스트 더미는 고객의 요구에 따라 계측됩니다.

새로운 생체 모방 기술

사고 재구성, 구조 훈련, 폭발 테스트를 포함한 다양한 응용 분야에서 CTS와 Kistler의 생체 충실성 PRIMUS 더미는 매우 정확하고 신뢰성 있는 테스트 결과를 제공합니다. 인간과 유사한 뼈, 인대 및 관절로 구성된 이 더미는 더 정확하고 포괄적인 동적 프로세스 측정을 위해 더미 내 및 추가 센서와 결합할 수 있습니다.

PRIMUS 개발과정에서 구조 디자인과 사용된 재료에 특별히 주의를 기울였으며, 인체에 대한 충격 및 압력 부하의 영향을 가능한 현실적으로 재현하고자 했습니다. 예를 들어, 혁신적인 사고 재구성 더미는 인간 뼈의 기계적 특성(예: 파괴 강도)을 모방한 뼈 대체 재료를 사용합니다.

PRIMUS 특징과 장점

  • "실제 인체" 특성을 가진 사고 재구성용 생체 충돌 테스트 더미
  • Kistler 더미 속 센서와 기타 제품과의 유연한 구성
  • 현실적인 운동 범위(예: 서기, 앉기, 비틀린 자세).
  • 사용 목적에 맞는 맞춤형 더미 디자인(예: 파손 가능/불가능).

고객 맞춤형 전용 더미를 만나보세요

각 PRIMUS 더미는 개별적으로 장착되며 고객의 요구에 유연하게 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 개별적으로 설계된 측정 기술을 제공하거나, 조직 및 뼈 부분을 특별히 조정할 수 있으며, 다른 기능도 맞춤화할 수 있습니다. Kistler는 독일의 충돌 테스트 전문업체인 CTS와 함께 PRIMUS 더미를 제공합니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.