정밀한 힘-변위 모니터링 기능을 갖춘 서보 프레스

[object Object]

접합 애플리케이션에 최적화된 컴팩트 설계

기계 및 플랜트 제조업체로서, 서보 프레스를 사용한 공정 안전형(부분) 자동화 접합 조립 스테이션을 계획하고 계신가요?

제한된 설치 공간, 증가하는 시스템 복잡성 및 확대되는 문서화 요구사항은 통합 작업과 계획 리스크를 증가시킵니다. 동시에 민감한 부품은 승인, 감사 및 품질 검증을 위해 재현 가능한 힘-변위 모니터링과 사이클 정확한 공정 데이터를 기반으로 신뢰성 있게 접합되어야 합니다. 기존 솔루션은 높은 운영 비용과 유지보수 증가로 인해 한계에 도달하는 경우가 많으며, 제어 가능성 측면에서도 제한적입니다.

힘-변위 모니터링 기능이 통합된 전기기계식 서보 프레스. 접합, 측정, 문서화, 모든 기능을 하나의 시스템에 통합

통합 접합 시스템(IJSys)은 접합 공정의 모든 구성 요소를 하나의 콤팩트한 하우징에 결합합니다. maXYmos NC 시스템과 결합하여, 공정 제어, 모니터링 및 평가에 이르는 연속적인 측정 체인을 하나의 시스템 내에서 구현합니다.

통합 접합 시스템 알아보기

제품 보기

조립 시스템용 소형 설치 공간의 올인원 접합 시스템

본 시스템은 구동부, 제어부, 센서 및 기능 안전 기술을 하나의 하우징과 최소한의 설치 공간에 통합하였으며, 특히 컴팩트한 장비 개념에 적합합니다. 명확하게 정의된 인터페이스와 컴팩트한 설계는 계획 및 투자 안정성을 높이고 리스크를 최소화합니다. 또한 별도의 제어 캐비닛 없이도 시스템 운영이 가능하여 장비 설계의 유연성을 더욱 향상시킵니다.

직접적인 힘-변위 모니터링

  • 실시간 기록, 평가 및 문서화를 통해 접합 공정의 추적성과 품질 보증 실현
  • 승인, 감사 및 품질 검증을 위한 사이클 단위의 신뢰성 있는 공정 데이터 제공

재작업 및 스크랩 감소를 통해 예측 가능한 제품 단가 실현

효율적인 통합

  • 최대 에너지 효율을 통해 공압 시스템 대비 운영 비용 절감 및 유지보수 최소화
  • 올인원 솔루션 – 최소한의 설계 및 통합 노력

주변 장비 감소, 운영 비용 절감, 총 소유 비용(TCO) 절감.

손쉬운 업그레이드

  • 비용이 많이 드는 개조나 기계 가동 중단 없이 기존 조립 스테이션을 현대화
  • 표준화된 인터페이스로 간편한 설치 가능

전체 조립 라인에 걸쳐 계획 및 투자 안정성을 높이는 저렴한 구현 비용.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.

Three steps to a documented, electromechanical joining process with the Integrated Joining System

작동 원리: 통합 모듈(IJSys) 기반 접합 시스템의 작동 원리: 설비/장비 시스템 연결 및 시운전
1. 통합 – 컴팩트 설계 및 최소한의 주변 장치

통합 접합 시스템(IJSys)은 스마트 기능을 통해 필요한 주변 장비를 줄이고 기계 또는 시스템에 대한 통합을 단순화합니다.

  • ISO 15552 표준에 따른 기계적 인터페이스
  • 두 개의 플러그인 케이블을 통한 간편한 전기 연결
  • 확립된 표준에 따른 필드버스 기반 통신
  • 통합 설계를 통한 최소 설치 공간 및 최소 주변 장치
3개의 EO를 갖춘 테스트 도구 설정 메뉴: 크기 및 개수(최대 10개) 자유 구성 가능 – 서보 프레스, 힘-변위, 공압.
2. 유연한 제어 – 신뢰할 수 있는 공정 제어
안정적인 접합 공정을 위한 정밀한 힘-변위 제어는 힘, 위치, 속도 매개변수와 명확하게 정의된 한계값, 재현 가능한 공정 범위를 기반으로 합니다. 힘 및 변위에 관한 공정 데이터는 실시간으로 기록되어 편차 발생 시 신속하게 대응할 수 있습니다.
maXYmos 설정: 데이터 내보내기(CSV, XML, PDF) – 서보 프레스 및 플랜트/기계 내 힘-변위 모니터링용.
3. 기록, 문서화 및 검증
통합 접합 시스템(Integrated Joining System)은 각 개별 접합 사이클에 대한 힘-변위 값을 측정합니다. maXYmos NC 공정 모니터링 시스템과 결합하여 측정 데이터를 수집, 분석, 문서화 및 시각화합니다. 이를 통해 원활한 추적성과 감사 가능성을 보장하며, 성능 및 품질에 대한 증명을 제공합니다.

통합 접합 시스템 알아보기

제품 보기