고온 가속도계란?
고온 가속도계는 가속도를 측정하는 압전형 센서입니다. 고온 가속도계는 스프링 질량 시스템으로 작동하며 진동 또는 연소 변동과 같은 동적 프로세스를 캡처하거나 모니터링하는데 많이 사용됩니다. PiezoStar 크리스탈 덕분에 700°C(1,300°F) 및 단기적으로 최대 1000°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 차동 기술 및 전단 설계를 통해 저소음 및 높은 정확도를 달성합니다. 이러한 고온을 견딜 수 있는 특수 절연 하드라인 케이블로 센서를 전하 증폭기와 연결합니다.