奇石乐NCFL伺服压机系统全新升级:以安全为基,以力控为翼,赋能亚太智能制造


中国上海,2026年11月 - 当今制造业对生产设备的要求已不止于精度与效率。更高的机器安全性、更灵活的集成能力以及无缝的数字化对接,正成为智能工厂的刚性门槛。为持续赋能亚太地区智能制造,奇石乐集团正式发布新一代NCFL (2167B) 通用型伺服压机,进一步扩展其压装系统产品矩阵。新品将继续由奇石乐中国本地生产供应,以更短交付周期及更快服务支持响应市场需求,为电子、医疗、汽车、电池、机器人等广泛精密压装应用提供统一平台。

NCFL
NCFL (2167B) 的核心升级之一是配备STO安全转矩关断功能。

安全升维:STO全系标配,让智能压装更安心

NCFL (2167B) 的核心升级之一,便是将STO(Safe Torque Off)安全转矩关断功能列为全系标配。这意味着设备制造商和终端用户能够更轻松地实现现代安全设计理念,简化系统集成,降低整体工程投入成本,同时确保符合现行工业安全规范要求。

在过程监控层面,NCFL (2167B) 与奇石乐最新一代maXYmos NC(5847C)过程监控系统配合使用,实现STO功能的完整落地。每一道压装工序的力-位移曲线均被实时记录、在线判定,实现全面的力-位移过程监控与全流程数据追溯,帮助客户优化装配流程、提升装配质量、降低生产成本。

力控进阶:11款型号覆盖10-100kN,应对多元场景

新一代NCFL (2167B) 在力范围上实现关键突破:新增100kN型号(行程400mm),将产品阵容扩展至11款,覆盖10kN至100kN的压装力区间。无论是电子行业的小型连接器压装,还是汽车行业的大型电池模组装配,客户均可在新产品系列内完成选型,备件统一、维护简便,综合管理成本显著降低。

奇石乐中国区总经理白立松Alban Brisset表示:“凭借全新的NCFL,奇石乐进一步践行可持续创新的承诺——为客户提供更安全、更通用、面向未来的压装解决方案,助力制造商应对智能制造与工业4.0的挑战。”

机器人制造新赛道:以精密压装助力人形机器人加速落地

随着人形机器人、具身智能加速走向量产,机器人关节、减速器、小型电机等核心零部件的精密装配正成为行业关注焦点。NCFL (2167B) 凭借更宽的力范围、STO安全功能与maXYmos NC的全程力-位移监控能力,为机器人零部件制造提供了可靠的压装解决方案——从人形机器人关节压装,到减速器齿轮装配,再到小型电机定转子压合,每一道工序均可实现高精度控制与全过程数据追溯,助力机器人产业从实验室走向规模化量产。

全场景压装解决方案:覆盖多行业精密压装需求

NCFL (2167B) 凭借更宽的力范围与统一平台优势,可广泛服务于机器人、汽车、电子、电池等多个行业的精密压装场景,从微型电子件到大型汽车部件,均能实现稳定可靠的压装与全过程数据追溯。

升级后的NCFL系列(2167B)是奇石乐机电驱动型伺服压机系统广泛产品组合中的重要一环。从高端系统NCFx Pro,到超高速系统NCFQ,再到高度集成的紧凑型一体机IJSys,奇石乐为各类压装应用提供全场景解决方案——力范围覆盖50N至700kN甚至更高,行程可达1000mm。

本地化运营再升级:缩短交付周期,贴近区域市场

近年来,奇石乐一直在持续推进本地化供应链及服务能力的建设。2026年初,奇石乐中国在上海成立本地物流中心,进一步缩短了本地及进口产品的交货周期,为NCFL (2167B) 的快速交付提供了更坚实的保障。同时,奇石乐亚太区专业的服务团队也将为该款新品的维保服务需求提供更快速的响应。

白立松补充道:“通过新成立的物流中心,我们的本地化运营又向前迈出了坚实一步——基于本地化供应链,为客户提供契合区域市场需求的、面向未来的制造系统。”

坚定承诺:持续深耕中国市场,与本地客户共创未来

自1996年进入中国市场以来,奇石乐已在上海、北京、香港、西安和重庆设立办事处,并在上海拥有生产基地,共服务于1500余家客户。奇石乐中国目前拥有近150名员工,20多位服务工程师,致力于为满足中国市场需求持续提供创新解决方案。此次NCFL (2167B) 在中国本地生产供应,不仅坚定履行了奇石乐对中国市场的长期承诺,更将惠及中国以外的亚洲市场——以更贴近客户的方式,提供更安全、智能、可持续的解决方案,助力区域制造业转型升级。
 

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.