maXYmos TL 및 NC 공정 모니터링 시스템용 디스플레이 모듈 / 5877AZ000

5877AZ000
18005236
- 10.4인치 컬러 터치 스크린 및 전면 장착 USB 슬롯
- 최대 8개의 측정 및 평가 모듈(MEM)과 캐스케이드 연결 가능
- 전면 패널, 책상 또는 벽면 장착
문의 요망
요청 시
Product type
Technology
TFT-LCDmaXYmos TL 및 NC 공정 모니터링 시스템용 디스플레이 모듈(DIM)은 시스템 구성 및 평가 곡선 시각화를 위한 인간-기계 인터페이스 역할을 합니다. 하나의 DIM으로 최대 8개의 측정 및 평가 모듈(MEM)을 사용할 수 있습니다. 디스플레이 모듈은 후면 슬롯을 통해 통합 MEM과 직접 연결할 수 있으며, 책상이나 벽에 별도로 설치할 수도 있습니다.
이 옵션 디스플레이를 통해 maXYmos TL 및 NC 버전은 현장에서 직접 작동할 수 있습니다.
사진 및 일러스트레이션은 제품의 일부 액세서리와 적용 환경을 보여줍니다. 주문 범위는 데이터시트를 참조하십시오.
로딩 중
로딩 중