산업용 제조를 위한 고급 공정 모니터링 시스템 maXYmos TL / 5877B0

5877B0
18032009
- 연속 연결 가능한 공정 모니터링 시스템 (최대 8개의 XY 채널)
- 광범위한 평가 대상 지원 (커브당 최대 10개 평가 대상)
- X 및 Y 방향의 동적 평가 대상 참조
- 108개 측정 프로그램 및 20개 마스터 프로그램
문의 요망
요청 시
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 1000000 pCmaXYmos TL은 산업 생산, 시험 시스템 및 제조 애플리케이션에서 X-Y 신호의 최상위 프로세스 평가를 의미합니다.
적용 분야
maXYmos TL 공정 모니터링 시스템은 두 관련 측정 변수의 X-Y 곡선을 기록, 분석 및 평가합니다. 이 시스템은 조립 공정 단일 단계 또는 전체 제품의 품질을 신뢰성 있게 독립적으로 제어하고 문서화할 수 있게 합니다. 이를 통해 생산 및 공정 관리자는 품질과 OEE 향상에 필요한 통계적 근거를 확보할 수 있습니다.
통합
maXYmos는 산업용 이더넷, 필드버스 또는 OPC-UA를 통해 플랜트 제어 시스템에 완전히 통합될 수 있습니다.
옵션으로 제공되는 디스플레이를 사용하면 maXYmos를 독립형 시스템으로 운영하여 개별 작업장을 계측할 수 있습니다. 또는 VNC, 암호화된 브라우저 액세스 또는 단순 스위칭 신호를 통해 원격으로 운영할 수도 있습니다.
품질 데이터는 생산 네트워크를 통해 서버에 저장하거나, 독립적으로 작동하는 계측기의 경우 USB 스틱을 통해 검색할 수 있습니다.
사진 및 일러스트레이션은 제품의 일부 액세서리와 적용 환경을 보여줍니다.
특정 기능은 라이선스 구매가 필요하며 펌웨어 업데이트가 요구될 수 있습니다. 주문 범위는 데이터 시트를 참조하십시오.
로딩 중
로딩 중