고성능 공정 모니터링 시스템 maXYmos TL, 측정 범위 및 라이선스 구성 가능 / 5877B Config

- maXYmos 공정 모니터링 시스템의 구성 가능 제품
- 측정 범위 표준 100-1M pC 또는 소형 ~0-10,000 pC
- 운영 및 연결성을 위한 라이선스로 확장 가능한 광범위한 기능 범위
- 선택적으로 FDA 및 MDR 준수
maXYmos TL은 산업 생산, 시험 시스템 및 기타 제조 애플리케이션에서 X-Y 신호의 최상위 프로세스 평가를 의미합니다.
이 구성 자료를 통해 공장 설치 라이선스가 포함된 maXYmos TL 하드웨어 변형을 주문할 수 있습니다.
하드웨어 옵션:
- 5877B0 maXYmos TL, 표준 버전 100...1'000'000pC
- 5877B2 maXYmos TL ML, 의료 기술용 ~0...10'000pC, FDA 및 MDR 준수.
- 5877B3 maXYmos TL L, 표준 버전 ~0...10,000pC
소프트웨어 옵션:
- 연결 및 보안: LDAPS 포함 확장 사용자 관리, 유연한 사용자 그룹, 네트워크 프린터
- 다중점 교정: 센서 신호 선형화
- IIoT 연결성: OPC-UA를 통한 보안 데이터 액세스 및 이벤트
- 감사 추적: 변경 사항의 지속적인 기록 및 추적
소프트웨어 라이선스에 대한 자세한 내용은 제품 문서에서 확인할 수 있습니다.
응용 분야
maXYmos TL ML 공정 모니터링 시스템은 두 관련 측정 변수의 X-Y 곡선을 기록, 분석 및 평가합니다. 이 시스템은 조립 공정 단일 단계 또는 전체 제품의 품질을 신뢰성 있게 독립적으로 제어하고 문서화할 수 있게 합니다. 이를 통해 생산 및 공정 관리자는 품질과 OEE 향상에 필요한 통계적 근거를 확보할 수 있습니다.
통합
maXYmos는 산업용 이더넷 또는 필드버스, OPC UA를 통해 플랜트 제어 시스템에 완벽하게 통합될 수 있습니다.
옵션으로 제공되는 디스플레이를 통해 maXYmos는 개별 작업장을 계측하기 위한 독립형 시스템으로 운영될 수 있습니다. 또는 VNC, 암호화된 브라우저 액세스 또는 단순 스위칭 신호를 통해 원격으로 운영될 수도 있습니다.
품질 데이터는 생산 네트워크를 통해 서버에 저장되거나, 독립적으로 운영되는 계측기의 경우 USB 스틱을 통해 검색될 수 있습니다.
사진 및 일러스트레이션은 제품의 일부 액세서리와 적용 환경을 보여줍니다.
특정 기능은 라이선스 구매가 필요하며 펌웨어 업데이트가 요구될 수 있습니다. 주문 범위에 대해서는 데이터 시트를 참조하십시오. 주문 및 주문 범위 관련 문의 사항은 현지 Kistler Instrumente AG 담당자에게 문의하십시오.