압전식 압력 로드셀, 압력 변환기, Fz 최대 0 … 120 kN / 9363A

압전식 압력 로드셀, 압력 변환기, Fz 최대 0 … 120 kN
9363A
18007715
  • 사전 부하 및 보정 완료된 프레스 힘 변환기, 즉시 측정 가능
  • 보정 범위 Fz: 0 … 1,2 kN, 0 … 12 kN, 0 … 120 kN
  • 감도: ≈ –3,9 pC/N
  • 치수: DxH (mm) 54x60
문의 요망
문의 요망
요청 시
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
120 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 120 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Preload force
80 kN
Maximum tension force
0 … -20 kN
Axial stiffness
4.4 kN/μm
Maximum bending moment Mxy (single load)
638 N·m
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
145 N·m
Shear force
5.8 kN
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fz
-0.06 … 0.06 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-0.06 … 0.06 %
Maximum crosstalk Mx→Fz
-0.3 … 0.3 N/N·m
Maximum crosstalk My→Fz
-0.3 … 0.3 N/N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.01 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈150 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–3.8 pC/N
Temperature coefficient of sensitivity
0.05 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
35 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
800 g
Casing material
DIN 1.4542
이 압력계 시리즈의 힘 변환기는 동적 및 준정적 힘 측정에 이상적입니다. 공장 사전 부하 및 실용적인 설계의 적응성으로 즉시 사용이 가능합니다. Press Force 로드셀은 압전 측정 원리를 기반으로 합니다. 석영 요소에 작용하는 힘은 센서 출력에서 비례하는 전하를 생성하며, 이는 직렬 연결된 측정 증폭기에 의해 평가에 적합한 프로세스 신호(일반적으로 0 ... 10V). 센서 유형에 따라 압축력 범위의 최대 16%에 해당하는 인장력도 측정 가능합니다. 비록 교정되지 않았지만, 이러한 범위는 프레스 피팅 공정 후 공구 이탈력 감지 등에 자주 활용됩니다.
로딩 중
로딩 중