압전식 압력 로드셀, 압력 변환기, Fz 최대 0 … 70 kN / 9343A

9343A
18007690
- 사전 부하 및 보정 완료된 프레스 힘 변환기, 즉시 측정 가능
- 보정 범위 Fz: 0 … 0,7 kN, 0 … 7 kN, 0 … 70 kN
- 감도: ≈ –3,9 pC/N
- 치수: DxH (mm) 36x42
요청 시
요청 시
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
70 kN이 압력계 시리즈의 힘 변환기는 동적 및 준정적 힘 측정에 이상적입니다. 공장 사전 부하 및 실용적인 설계의 적응성으로 즉시 사용이 가능합니다. Press Force 로드셀은 압전 측정 원리를 기반으로 합니다. 석영 요소에 작용하는 힘은 센서 출력에서 비례하는 전하를 생성하며, 이는 직렬 연결된 측정 증폭기에 의해 평가에 적합한 프로세스 신호(일반적으로 0 ... 10V). 센서 유형에 따라 압축력 범위의 최대 16%에 해당하는 인장력도 측정 가능합니다. 비록 교정되지 않았지만, 이러한 범위는 프레스 피팅 공정 후 공구 이탈력 감지 등에 자주 활용됩니다.
로딩 중
로딩 중