IO-Link(mICA)가 장착된 소형 산업용 전하 증폭기, ±500000 pC / 5028A551

IO-Link(mICA)가 장착된 소형 산업용 전하 증폭기, ±500000 pC
5028A551
18042380
  • 측정 범위 ±20000 ~ ±500000 pC의 전하 증폭기
  • 600 μs 사이클 시간의 IO-Link 작동
  • 아날로그 출력의 사용자 정의 스케일링: 공칭 범위의 4% ~ 100%
  • 출력 신호: ±10V, 6.25kHz 대역폭
요청 시
요청 시
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-Link
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
6.25 kHz
Frequency range (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors
Interfaces
Number of channels
1
Connector type
M12x1 4-pole pos.
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
IO-Link
로딩 중
로딩 중
로딩 중