IO-Link 기능이 있는 소형 산업용 전하 증폭기(mICA), ±50000 pC / 5028A541

5028A541
18042379
- ±2000 … ±50000 pC 측정 범위를 가진 전하 증폭기
- 600 μs 사이클 시간의 IO-Link 작동
- 아날로그 출력의 사용자 정의 스케일링: 공칭 범위의 4% ~ 100%
- 출력 신호: ±10V, 6.25kHz 대역폭
요청 시
요청 시
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static로딩 중
로딩 중
로딩 중