실험실용 차지 앰프, 1채널, 저노이즈, 데스크탑 버전, 115 V, Triax, Piezotron(IEPE) 입력 / 5018A1013

실험실용 차지 앰프, 1채널, 저노이즈, 데스크탑 버전, 115 V, Triax, Piezotron(IEPE) 입력
5018A1013
18004431
  • 측정 범위: ±2 ~ ±2,200,000 pC의 차지 앰프
  • 주파수 범위: 약 0 ~ 200 kHz
  • 작동 및 설정을 위한 LCD 및 회전 노브
  • USB 및 RS-232C 인터페이스
On request
Upon request
요청 시
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
로딩 중
로딩 중
로딩 중