다채널 실험실용 계측 및 DAQ 시스템 KiBox Lab / 5280A Config

5280A Config
18051548
- 확장 가능한 채널 구성과 자유롭게 설정 가능한 계측 모듈을 갖춘 계측 및 데이터 수집(DAQ) 시스템
- PE 측정 범위: ±1 ~ ±3,000,000 pC, PE 신호 대역폭: ≈0 Hz ~ 300 kHz
- 전압 측정 범위: 최대 ±60 V, 전압 신호 대역폭: 최대 800 kHz
- 채널당 최대 2.5 MSps의 통합 데이터 수집 기능
Measuring ranges
Measuring range [pC]
1 … 3000000 pCKiBox Lab은 여러 계측 모듈을 지원하는 모듈형 데이터 수집 장치입니다. 하나의 시스템에 최대 16개의 앰프 모듈을 사용할 수 있습니다. 최상의 압전 계측 결과를 제공하기 위해 BNC 커넥터가 적용된 고성능 차지 모듈(Type 5077A)을 사용합니다. 또한 전압 센서 및 신호를 위한 입력 모듈(5270B)도 지원합니다. KiBox Lab은 데이터 수집(DAQ) 기능을 제공하여 측정 데이터를 장치에 직접 기록할 수 있습니다. 채널당 최대 2.5 MSps의 샘플링 속도를 통해 뛰어난 신호 분해능과 정밀한 피크 검출이 가능합니다. KiBox Lab 계측 시스템은 일반 웹 브라우저에서 편리하게 접속할 수 있는 웹 인터페이스를 통해 설정하고 조작할 수 있습니다. 그래픽 사용자 인터페이스는 장치를 쉽고 직관적으로 설정할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 실시간 차트를 통해 현재 측정값을 확인할 수 있습니다. 또는 **PTS App 데이터 수집 및 평가 소프트웨어(Type 2935A)**나 제공되는 REST API를 통해 장치를 제어할 수 있습니다.
첨단 신호 처리 기술을 기반으로 KiBox Lab은 뛰어난 유연성을 제공합니다. 하이패스, 로우패스 및 노치 필터의 주파수를 Hz 단위의 수치로 직접 입력할 수 있습니다. 입력 신호는 아날로그 출력으로 유연하게 라우팅할 수 있습니다. 가상 채널(Virtual Channel) 기능을 사용하면 서로 다른 입력 신호를 실시간으로 가중 합산할 수 있습니다. 가상 채널 계산 결과를 다른 가상 채널 계산의 입력 신호로 사용할 수도 있습니다. Kistler 다성분 다이너모미터를 사용하는 경우, 합력은 물론 합성 토크 벡터의 세 성분도 계산할 수 있습니다.
또한 브라우저 기반 데이터 다운로드 기능을 통해 수집된 데이터를 원하는 분석 소프트웨어에서 처리할 수 있습니다. 보다 고급 작업이나 직접적인 분석이 필요한 경우, 제공되는 REST API를 활용하여 KiBox Lab을 타사 시스템에 직접 통합할 수 있습니다.
준정적(Quasi-static) 전하 신호를 측정할 수 있는 KiBox Lab과 고성능 차지 앰프 모듈(5077A)은 특히 높은 정밀도가 요구되는 압전식 힘 및 압력 측정에 적합합니다. 대표적인 애플리케이션으로는 (미세) 진동 시험, 다성분 절삭력 측정 및 고속 압력 분석 등이 있습니다.
로딩 중
로딩 중