전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFE, 서보 프레스, 5kN, 200mm 스트로크, 250mm/s 속도, 홀딩 브레이크 포함 (H) / 2162A005200HT (ES)

전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFE, 서보 프레스, 5kN, 200mm 스트로크, 250mm/s 속도, 홀딩 브레이크 포함 (H)
2162A005200HT (ES)
18045458
  • 간단하고 비용 효율적인 접합 공정을 위한 서보 프레스
  • 측정 범위: 5 kN
  • 200 mm 스트로크
  • 250 mm/s 속도, 홀딩 브레이크(H) 포함
문의 요망
문의 요망
요청 시
Measuring ranges
Required force
5 kN
Product type
Joining module
NCFE
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
250 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, Automotive production, Electrical and electronics industries, General manufacturing
로딩 중
로딩 중
로딩 중