전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFT, 서보 프레스, 0.5kN/0.25kN, 250mm 스트로크, 400mm/s 속도, 앵글 버전 / 2157B4T250

전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFT, 서보 프레스, 0.5kN/0.25kN, 250mm 스트로크, 400mm/s 속도, 앵글 버전
2157B4T250
18044415
  • NC 접합 모듈 NCFT, 저력 공정을 위한 서보 프레스
  • 측정 범위: 0.5 kN/0.25 kN
  • 250 mm 스트로크
  • 속도 400 mm/s, 각도 버전
요청 시
요청 시
Measuring ranges
Required force
0.5 kN
Product type
Joining module
NCFT
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
250 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing, 3C electronics manufacturing, Electrical and electronics industries, General manufacturing, Medical, Semiconductors
로딩 중
로딩 중
로딩 중