UNISENS 장착 캐비티 압력 센서, 직접 측정 (ø4 mm, 2000 bar, 200 °C), 커넥터 Type 1839 장착 / 6157CAUMRSE1,5

6157CAUMRSE1,5
18045051
- 캐비티 압력 센서 (측정 범위: 0 ~ 2000 bar)
- 교환 가능한 단일 와이어 케이블, Type 1837 커넥터 포함
- 캐비티 벽에 맞게 센서 전면을 가공할 수 있음
- UNISENS 기술
문의 요망
요청 시
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar6157C형 압전 캐비티 압력 센서는 UNISENS(통합 감도)를 갖추고 있습니다.
로딩 중
로딩 중