캐비티 압력 센서, 간접 측정 (ø6 mm, 2.5 kN, 200°C), M2.5 장착 나사산 및 동축 케이블 (0.1 m ~ 5 m) 포함 / 9213B

9213B
18007445
- 매우 컴팩트한 캐비티 압력 센서
- 최대 3000bar의 캐비티 압력용
- 단일 와이어 기술로 제공 가능
- M2.5 고정 나사산
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kN9213B형 석영 힘 센서는 플라스틱 사출 성형 과정에서 이젝터 핀 뒤의 간접 공동 압력을 측정하는 데 적합합니다.
로딩 중
로딩 중