캐비티 압력 센서, 직접 측정 (ø1.2 mm, 2000 bar), 단일 와이어 케이블 (1.5 m), 커넥터 없음, 크롬 도금 전면 / 6184ACG

6184ACG
18005898
- 캐비티 압력 센서 (측정 범위: 0 ~ 2000 bar)
- 낮은 설치 높이
- 90° 각도의 케이블 출구
- 금형 인서트에 설치하기 위한 최소 크기
요청 시
요청 시
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar캐비티 압력 센서 Type 6184ACG는 90° 케이블 출구를 갖추고 있어 모듈식 금형에 특히 적합합니다.
로딩 중
로딩 중