UNISENS 장착, 직접 측정용 캐비티 압력 센서 (ø2.5 mm, 2000 bar) / 6182D

6182D
18037332
- 캐비티 압력 센서 (측정 범위: 0 ~ 2000 bar)
- 다양한 버전 및 여러 장착, 케이블 및 커넥터 옵션으로 제공
- UNISENS 기술
- IP67 방수
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
2000 barMaximum pressure value you want to measure.
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar소형 Type 6182D 압전 캐비티 압력 센서는 UNISENS(통합 감도)를 갖추고 있습니다.
로딩 중
로딩 중