프로세스 모니터링 시스템 maXYmos BL, 압전 센서용 Y 채널 책상 또는 벽걸이형, 이더넷/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0011

The maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output.
5867B0011
18019498
  • Y(X), Y(t), Y(X,t) 또는 X(t) 측정 기능을 갖춘 공정 모니터링 시스템
  • 4개의 평가 대상 및 곡선당 최대 8000쌍의 XY 값
  • 16가지 다른 부품 유형을 위한 16개 측정 프로그램
  • 책상 또는 벽면 설치 가능
문의 요망
문의 요망
요청 시
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pC
Electrical properties
Input Y
Piezoelectric
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
maXYmos BL 공정 모니터링 시스템은 압전, 스트레인 게이지, 전위차계 또는 ±10V 신호 출력을 가진 모든 센서로 측정할 수 있는 두 개의 상호 관련 측정값의 XY 곡선을 평가합니다. 이 시스템은 자유롭게 할당 가능한 경고 메시지와 경보 기능을 갖추고 있습니다.
로딩 중
로딩 중