프로세스 모니터링 시스템 maXYmos BL, 압전 센서용 Y 채널, 전면 패널 장착 Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0001

5867B0001
18026427
- Y(X), Y(t), Y(X,t) 또는 X(t) 측정 기능을 갖춘 공정 모니터링 시스템
- 4개의 평가 대상 및 곡선당 최대 8000쌍의 XY 값
- 16가지 다른 부품 유형을 위한 16개 측정 프로그램
- 전면 패널 장착
문의 요망
요청 시
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pCmaXYmos BL 공정 모니터링 시스템은 압전, 스트레인 게이지, 전위차계 또는 ±10V 신호 출력을 가진 모든 센서로 측정할 수 있는 두 개의 상호 관련 측정값의 XY 곡선을 평가합니다. 이 시스템은 자유롭게 할당 가능한 경고 메시지와 경보 기능을 갖추고 있습니다.
로딩 중
로딩 중