자동차 공학은 전례 없이 빠른 속도로 발전하고 있고, 그에 따라 소음, 진동, 가혹성 등 NVH 분야의 도전 과제들이 계속해서 새롭게 등장하고 있습니다. NVH는 차량의 음향 및 진동 성능과 관련된 모든 부분을 다루며, 추진 시스템과 차량 구조의 변화에 따른 새로운 공학적 도전이 증가함에 따라 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 파워트레인 또는 차량의 NVH 성능이 우수하면 내구성, 신뢰성 및 효율성이 향상될 뿐만 아니라 차량 탑승자가 인식하는 주행 품질도 좌우합니다. 이것은 편안함, 운전하는 즐거움, 브랜드 이미지를 의미하며, 미래의 모빌리티가 어떻게 될지 조율하는 것이 NVH 엔지니어의 의무입니다
차량 NVH 테스트 솔루션

미래의 이동성을 위해 준비된 솔루션
정확하고, 신뢰할 수 있으며, 효율적인 NVH 테스트 – 바로 옆에서 미래 모빌리티의 과제에 대비할 수 있습니다.
측정 기술은 물리적 통찰력과 기술적 이해를 바탕으로 지속적인 혁신을 가능하게 하는 핵심 동력 중 하나입니다. Kistler는 차량 및 동력계 NVH 테스트에 대한 다양한 측정 솔루션을 통해 최고의 정확성, 신뢰성, 유연성을 보장하며 이러한 도전에 대응하기 위해 여러분과 함께하고 있습니다. 다양한 가속도계부터 타이어 NVH용 변환기의 맟춤형 힘 센서까지, 모든 것을 단일 공급처에서 제공합니다.
차량 및 파워트레인 NVH 테스트를 위한 제품 라인을 확인해보세요.
상담이 필요하신가요?
클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.






![Customized force measurement solutions for powertrain NVH [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-368e.webp)
![Test & Measurement acceleration, acoustic emission and dynamic force [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/900-380e.webp)
![How measurement technology is advancing vehicle development around the world [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-251e.webp)