KiVibe 초소형 3축 가속도계 – 구조 동역학 시험의 새로운 기준을 제시하다
2025년 4월, 빈터투어 – Kistler의 신제품 KiVibe 초소형 3축 가속도계(지름 6 mm, 0.236인치)는 PiezoStar 크리스털을 탑재하고 있으며, 100 g 이상의 가속도 범위에서 사용할 수 있는 세계에서 가장 가벼운 3축 IEPE 가속도계입니다. 무게는 단 0.9그램에 불과하며, 낮은 가스 방출 특성을 지닌 이 가속도계는 넓은 주파수 범위를 지원하고 구조 동역학 시험에 최적화되어 설계되었습니다. 질량 부하를 최소화한 설계와 유연한 케이블 덕분에, 모달 해석, 파워트레인 테스트, NVH(소음, 진동, 불쾌감) 등 다양한 분야에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

극한 환경에서도 뛰어난 성능 발휘
이 혁신적인 초소형 3축 가속도계는 IEPE(통합 전자식 압전) 기술, 내부 하우징 절연, 낮은 자기장 민감도를 결합하여, 우수한 신호 대 잡음비와 파워트레인 테스트를 포함한 가혹한 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. KiVibe 초소형 가속도계는 0.3~10,900 Hz(±5%)의 넓은 주파수 대역폭과 주요 축에서 ±5% 정밀도로 10 kHz 응답 성능을 제공하여 고주파수 공진 평가에 최적의 성능을 발휘합니다. 또한, 베이스 스트레인에 대한 민감도가 낮고, –55°C~125°C (–67°F~ 257°F) 의 온도 범위에서도 ±5% 이내의 매우 낮은 열 민감도 변화를 유지하여, 다양한 환경에서의 신뢰도 높은 진동 분석을 지원합니다.
차량 동역학 측정을 위한 혁신 기술
KiVibe Miniature 시리즈의 혁신적인 3축 IEPE 가속도계는 100, 250, 500, 1,000 g의 측정 범위를 지원하며, 특수한 압전 크리스털과 저잡음 케이블을 통해 탁월한 성능을 구현합니다. Kistler의 실험실에서 성장시킨 PiezoStar 크리스털은 열 민감도 변화를 최소화하고, 온도 변화가 있는 환경에서도 안정적인 측정 성능을 제공합니다. 또한, 전용으로 설계된 케이블은 강도, 경량성, 유연성을 모두 갖추고 있어 좁은 공간에서도 손쉬운 설치가 가능합니다. 이 케이블은 극히 작은 굴곡 반경을 지원하며, 전용 커넥터 설계를 통해 설치와 고정이 매우 간편합니다.
KiVibe 초소형 3축 가속도계는 밀봉형 티타늄 하우징을 채택하였으며, 가속도계, 케이블, 커넥터 모두 낮은 가스 방출 특성을 갖추고 있어 진공 환경 및 우주 환경 시험에도 적합합니다. 또한, 이 가속도계는 TEDS(Transducer Electronic Data Sheet) 호환 기능을 지원하여, 신호 컨디셔닝 장비 및 DAQ 장비와의 설정 및 교정 작업을 간소화합니다. 이를 통해 설치 시간을 단축하고 수동 입력 오류를 방지할 수 있습니다.
면책 조항
KiVibe는 특허, 상표 및 디자인을 포함한 다양한 지식재산권에 의해 전 세계적으로 보호받고 있습니다.






![KiVibe Miniature triaxial accelerometer sets benchmark for structural dynamics testing [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-330e.webp)