ICAM-B 전하 증폭기 및 신호 컨디셔너

스마트 팩토리를 위한 준비
압전 센서는 기계 및 프로세스 작동 조건에 대한 실시간 정보를 제공하기 때문에 스마트 팩토리에서 근본적인 역할을 합니다. 압전 센서는 데이터 기반 의사 결정, 예측 유지보수, 산업 공정 최적화를 가능하게 하는 원동력입니다. 산업 환경에서 압전 센서의 이점을 활용하려는 제조업체는 Kistler의 ICAM-B 전하 증폭기 및 신호 컨디셔너와 같은 스마트 공장용 전하 증폭기를 포함하는 강력한 측정 체인이 필요합니다.
ICAM-B는 스마트 팩토리의 핵심 문제인 스마트 팩토리에 확실한 이점을 제공하는 새로운 기능을 갖추고 있습니다:
효율성, 품질 및 비용 절감
상호 연결성 및 데이터 공유
예측 유지보수
사이버 보안
고객 혜택
개별 채널 구성 및 제어
- 최대 4개의 서로 다른 센서를 개별적으로 연결, 구성 및 제어할 수 있습니다
넓은 측정 범위
- 20pC에서 시작
- 작은 신호도 측정할 수 있습니다
구성 및 제어를 위한 웹 사용자 인터페이스
- 사용자 친화적이고 직관적인 웹 UI
IIoT 연결
- 파라미터화를 위한 OPC UA
- 데이터 스트리밍을 위한 MQTT
Deux canaux virtuels
- 하나 이상의 센서 신호에서 실시간 계산
유연한 출력 선택
- 출력 신호 모드는 다양한 옵션(RMS, 적분, 최소, 최대 등) 중에서 선택할 수 있습니다
유연한 오프셋 및 스케일 조정
- 완전히 유연한 스케일링, 내부 라우팅 및 오프셋 정의를 지원하는 6개의 아날로그 출력
임계값을 통한 프로세스 제어
- 사용자 정의 임계값에 따라 ICAM-B에서 제어 시스템으로 디지털 출력 신호 제공
열악한 환경에 적합
- 최대 IP67의 보호 등급으로 열악한 산업 환경을 견딜 수 있습니다
상담이 필요하신가요?
클릭 한 번으로 전문가에게 문의하세요.