휴대용 전하 증폭기, 절연 테스터 및 데이터 수집 기능이 있는 송신기 모니터, 최대 3채널 / 5811A

Measuring devices for quality control processes and location-independent verification of process parameters

5811A

통합 데이터 수집 기능을 갖춘 다용도 휴대용 제품군은 압전 센서를 이용한 준정적 및 동적 측정은 물론, 절연 테스트, 트랜스미터 모니터링, 그리고 Kistler IO-Link 장치 또는 ±10 V 아날로그 출력 장치와의 연동에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 간편한 설정 및 제어를 위한 4.3인치 터치스크린 디스플레이
  • 주요 제어를 위한 촉각 버튼으로 장갑 착용 상태에서도 조작 가능
  • 채널당 최대 50kSps의 통합 데이터 수집 기능
  • 외부 시스템 연동을 위한 트리거 입력 / 아날로그 출력
  • 열악한 환경에서도 사용 가능한 IP54 등급의 견고한 하우징
  • 충전식 및 교체 가능한 내장 배터리
  • 배터리 충전 및 데이터 교환을 위한 USB-C 포트

휴대용 전하 증폭기/절연 테스터 Type 5811A00 및 Type 5811A01은 압전 센서로 기계적 양을 측정하는 모든 환경에서 사용 가능합니다. 측정 신호의 시각화 및 데이터 수집을 위해 전원 공급형 전하 증폭기를 호스트 컴퓨터와 함께 사용하는 것이 적합하지 않은 환경 및 응용 분야에서는 배터리 구동 장치가 이 작업을 수행할 수 있습니다.

휴대용 전하 증폭기 Type 5811A00 변형 모델은 정기 유지보수 작업의 일환으로 압전 측정 체인(센서 및 케이블)의 절연을 테스트하여 센서와 케이블 품질을 검증하는 서비스 도구 역할도 수행합니다.

Type 5811A01 변형 모델은 트랜스미터, Kistler IO-Link 장치 또는 ±10V 아날로그 출력을 가진 모든 장치의 모니터링에 사용할 수 있습니다. 변형 모델 5811A01의 두 개의 M12 커넥터는 트랜스미터 입력, 아날로그 입력 또는 SDCI로 구성할 수 있어 다중 채널 측정에 적합합니다.

휴대용 모델 5811A00은 충전 증폭기와 절연 테스터 기능을 하나의 장치에 결합한 것인가요?

예, 휴대용 Type 5811A00은 두 기능을 하나의 장치에 제공합니다. 충전 증폭기 기능 또는 절연 테스터 기능 중 하나의 기능을 선택하여 단일 장치를 사용할 수도 있고, 두 기능을 하나의 장치에 결합할 수도 있습니다. 장치 구매 시 포함되지 않은 기능은 추후 소프트웨어 라이선스를 통해 구매 및 활성화할 수 있습니다. 즉, 장치의 기능 범위를 언제든지 쉽게 확장할 수 있습니다.

휴대용 Type 5811A 기기의 배터리 작동 시간은 얼마나 되나요?

일반적인 배터리 작동 시간은 8~11시간입니다. 휴대용 Type 5811A01의 경우 센서가 휴대용 기기로 전원을 공급받는 경우 배터리 작동 시간이 단축됩니다.

휴대용 장치 Type 5811A로 데이터를 얼마나 오래 기록할 수 있나요?

최대 기록 시간은 주로 채널 수, 샘플링 속도 및 데이터 형식에 따라 달라집니다. 예를 들어, 50 kSps로 샘플링되고 mdf 형식으로 저장되는 단일 채널의 경우 최대 4.5시간까지 기록할 수 있습니다. 다른 구성에 대해서는 데이터시트를 참조하십시오.

휴대용 장치 Type 5811A의 보호 등급은 어떻게 되나요?

휴대용 장치 Type 5811A는 DIN EN 60529에 따른 보호 등급 IP 54를 준수하여 일반적인 산업 표준을 충족합니다.

장갑을 착용한 상태에서 휴대용 장치 Type 5811A를 조작할 수 있나요?

장갑을 착용한 상태에서 터치스크린을 조작하려면 터치스크린 호환 장갑이 필요합니다. 그러나 일반 작업용 장갑을 착용한 상태에서도 기기 측면의 동작 버튼을 사용하여 가장 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다:

  • 전원 켜기/끄기
  • 측정/리셋
  • 기록 시작/중지 또는 결과 저장
로딩 중
로딩 중