충전 증폭기 테스트용 핸드헬드 충전 발생기 / 5363A

5363A
이 휴대용 장치는 전하 증폭기의 기능 테스트 및 기본 조정을 위한 이동식 배터리 구동 전하 발생기입니다.
수동 제어를 통해 원하는 신호 출력을 빠르게 조정할 수 있습니다. "On" 버튼은 실수로 작동되는 것을 방지하기 위해 보호되어 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 출력 신호: ≈0 … ±100000 pC
- 10회전 포텐셔미터를 통한 조정
- 출력 온/오프용 극성 스위치 및 푸시 버튼
- 판독 정확도 오차: <±3%
- 기준 측정을 위한 전압 출력
이 전하 발생기는 측정 체인에서 센서 대신 또는 센서와 병렬로 연결할 수 있습니다. 이 장치는 한 번에 하나의 증폭기에만 연결해야 합니다. 전하 발생기를 증폭기에 연결하는 데 사용되는 케이블의 길이는 3m를 초과해서는 안 됩니다. 전위차계로 시각적 조정을 통해 <±3%의 정확도를 달성할 수 있으며, 특정 범위에 대한 정확도는 출력 전압을 사전에 계측하여 향상시킬 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중