휴대용 스트레인 게이지 측정기, 배터리 구동 / 4703B

4703B
휴대용 스트레인 게이지 측정기는 스트레인 게이지 기반 센서를 통한 검증으로 힘 및 토크 측정 장비 테스트를 위한 범용 AC 독립형 측정 장치입니다.
주요 특징 / 장점
- 넓은 스트레인 게이지 입력: 0.8 … 5 mV/V, 풀 브리지
- 선형성 오차: <0.05%
- 5자리 LCD 디스플레이
- 순간값, 최대값 및 최소값 표시
- 16개의 프로그래밍 가능한 측정 범위(2점법) 및 용기 무게 측정 기능
스트레인 게이지 센서용 전자식 측정 장치 Type 4703B는 휴대 가능하며 교류 전원 독립형입니다.
백라이트가 적용된 가독성 높은 디스플레이를 갖추고 있습니다. 전면 패널 키를 통한 간편한 조작으로 주요 기능(예: 타레, 최소/최대값 표시, 빠른 측정 범위 선택)을 모두 사용할 수 있습니다. 직관적인 메뉴로 파라미터 설정이 용이합니다.
스트레인 게이지 센서 또는 슬립 링 토크 센서를 직접 연결할 수 있습니다. 디스플레이의 측정 단위는 자유롭게 정의 가능합니다.
다음 값을 표시할 수 있습니다: 순간값, 최대값, 최소값, 과부하, 단위 및 배터리 충전량.
측정 장치는 방수 기능(IP54)을 갖추고 견고한 케이스에 포장되어 제공됩니다.
4703B와 센서를 측정 체인으로 구성하여 공인 교정이 가능합니다.
로딩 중
로딩 중