핸드 프레스 전용 압력 센서, 압력 트랜스듀서 / 9340A

9340A
이 압전식 힘 변환기는 최적화된 통합 공정을 통해 산업용 핸드 프레스에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다.
주요 특징 / 장점
- 힘-변위 모니터링 기능을 프레스에 개조 설치할 수 있도록 설계됨 모니터링
- 통합된 보어와 나사산을 통한 쉬운 센서 장착
- 센서의 낮은 높이 덕분에 프레스 스트로크 제한이 거의 없음
- 사전 부하가 걸린 힘 변환기, 즉시 측정 가능
- 압축력을 위한 교정된 로드셀
- 높은 과부하 보호 기능, 마모 없음
이 프레스 힘 로드셀은 압전 측정 원리를 기반으로 합니다. 석영 요소에 작용하는 힘은 센서 출력으로 비례적인 전하를 생성하며, 이는 직렬 연결된 측정 증폭기에 의해 평가에 적합한 프로세스 신호(일반적으로 0 ~ 10V)로 변환됩니다. 이 프레스 힘 센서는 다양한 설치 크기의 핸드니 레버 프레스 또는 공압식 프레스에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 센서의 개발은 낮은 프로파일과 프레스에 쉽고 유연하게 통합하는 데 중점을 두었습니다.
로딩 중
로딩 중