캐비티 압력 센서, 간접 측정 (ø12.6 mm, 10 kN, 200°C) / 9221A

이 쿼츠 측정 텅은 금형 캐비티 압력 측정에 적합합니다. 플라스틱 사출 성형 시 측정 핀 또는 이젝터 핀 뒤에 센서를 장착할 수 있습니다.

9221A

이 쿼츠 측정 텅은 금형 캐비티 압력 측정에 적합합니다. 플라스틱 사출 성형 시 측정 핀 또는 이젝터 핀 뒤에 센서를 장착할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 힘 측정 범위: 0 … 10 kN
  • 다양한 금형에서 손쉬운 재배치
  • 교환 가능한 동축 케이블
  • 내식성
9221A형 쿼츠 측정 텅은 플라스틱 사출 성형 및 금속 다이캐스팅 시 캐비티 압력 측정에 적합합니다. 압력은 측정 핀 또는 이젝터 핀을 통해 간접적으로 측정됩니다. 센서는 간단히 교체하여 여러 공구에서 사용할 수 있습니다. 캐비티 압력은 측정 핀 또는 이젝터 핀을 통해 센서의 볼록한 힘 감지면으로 전달됩니다. 쿼츠 소자는 힘에 비례하는 전하를 발생시키며, 이는 압력에 비례합니다. 센서의 넓은 측정 범위로 인해 일반적인 직경(최대 14mm)의 핀을 과부하 위험 없이 사용할 수 있습니다. 측정 텅의 모든 부품은 부식에 강합니다. 교체 가능한 케이블은 센서에 나사로 단단히 고정됩니다. 피셔 커넥터는 자동 잠금 방식이며 물 튀김 방지 기능이 있습니다.
로딩 중
로딩 중