캐비티 압력 센서, 간접 측정(ø6 mm, 2.5 kN, 200°C), M2.5 장착 나사산 포함 / 9213B

9213B
이 석영 힘 센서는 플라스틱 사출 성형 과정에서 이젝터 핀 뒤의 간접 캐비티 압력을 측정하는 데 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 초소형 캐비티 압력 센서
- 최대 3000bar의 캐비티 압력용
- 교체 가능한 케이블
- 단일 와이어 기술로 제공 가능
- 고정 나사산 M2.5
9213B형 소형 센서는 높은 분해능과 극히 작은 치수를 제공하며, 견고한 용접 케이스를 갖추고 있습니다. 힘 센서가 출력하는 전하 신호(pC = 피코쿨롱)는 키스틀러 전하 증폭기 또는 모니터링 장치에서 센서 케이블 길이에 거의 영향을 받지 않는 비례 출력 전압으로 변환됩니다. 표준 증폭기의 최대 출력 전압은 10V입니다. 가장 민감한 범위에서 이는 1 N/V를 제공합니다. 교체 가능한 케이블을 통해 단일 와이어 버전을 포함한 다양한 연결 케이블을 선택할 수 있습니다. 단일 와이어 기술에서는 개별 케이블을 필요한 길이로 단축하고 검증된 커트 앤 그립(cut and grip) 기술을 사용하여 커넥터에 연결합니다. 이 구성에서 금형은 신호 전송을 위한 차폐 역할을 합니다. 다중 캐비티 적용 시, 9213B형 센서는 1839형 단일선 커넥터 없이 사용됩니다. 4채널 적용 시 9213B형은 1708형 다중채널 커넥터와 함께 장착되며, 8채널 적용 시에는 1710형 다중채널 커넥터와 함께 장착됩니다.
로딩 중
로딩 중