캐비티 압력 센서, 간접 측정 (ø6 mm, 2.5 kN, 200°C) / 9211B

9211B
이 석영 힘 센서는 플라스틱 사출 성형 과정에서 이젝터 핀 뒤의 간접 캐비티 압력을 측정하는 데 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 초소형 캐비티 압력 센서
- 최대 3000bar의 캐비티 압력용
- 교체 가능한 케이블
- 단일 와이어 기술로 제공 가능
9211B형 소형 센서는 높은 분해능과 극히 작은 치수를 제공하며, 견고한 용접 케이스를 갖추고 있습니다. 힘 센서가 출력하는 전하 신호(pC = 피코쿨롱)는 키스틀러 전하 증폭기 또는 모니터링 장치에서 센서 케이블 길이에 거의 영향을 받지 않는 비례 출력 전압으로 변환됩니다. 표준 증폭기의 최대 출력 전압은 10V입니다. 가장 민감한 범위에서 이는 1 N/V를 제공합니다. 교체 가능한 케이블을 통해 단일 와이어 버전을 포함한 다양한 연결 케이블을 선택할 수 있습니다. 단일 와이어 기술에서는 개별 케이블을 필요한 길이로 단축하고 검증된 커트 앤 그립(cut and grip) 기술을 사용하여 커넥터에 연결합니다. 이 구성에서 금형은 신호 전송을 위한 차폐 역할을 합니다. 다중 캐비티 적용 시, Type 9211B 센서는 Type 1839 단일선 커넥터 없이 사용됩니다. 4채널 적용 시에는 Type 1708 다중채널 커넥터와 함께, 8채널 적용 시에는 Type 1710 다중채널 커넥터와 함께 Type 9211B를 장착합니다.
로딩 중
로딩 중