캐비티 압력 센서, 간접 측정 (ø3.5 mm, 250 N, 200°C) / 9210A

이 가장 작은 쿼츠 힘 센서는 플라스틱 사출 성형 과정에서 이젝터 또는 측정 핀 뒤의 캐비티 압력을 간접적으로 측정하는 데 적합합니다.

9210A

이 가장 작은 쿼츠 힘 센서는 플라스틱 사출 성형 과정에서 이젝터 또는 측정 핀 뒤의 캐비티 압력을 간접적으로 측정하는 데 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 금형 인서트에 설치하기 위한 최소 크기
  • 힘 범위: 0 ~ 0.25 kN
  • 다중 캐비티 적용에 이상적
  • 통합 단일 와이어 케이블
9210AA형 캐비티 압력 센서의 이 소형 버전은 측정 핀을 통해 금형 캐비티 압력을 측정합니다. 이 압력 값은 측정된 힘을 사용된 측정 핀의 면적으로 나눈 값으로 산출됩니다. 매우 작은 단면적을 가진 일체형 단일선 케이블은 유연한 장착을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 단일선 기술로 인해 금형에 의한 전기적 차폐가 보장됩니다. 따라서 케이블과 커넥터를 금형에 통합하는 것이 필수적입니다. 힘 센서가 생성하는 전하 신호(pC = 피코쿨롱)는 전하 증폭기 또는 모니터에서 비례 출력 전압으로 변환됩니다. 표준 증폭기의 최대 출력 전압은 10V로, 이는 측정 핀 면적에 따른 최대 압력 값에 해당합니다. 다중 캐비티 적용을 위해 커넥터가 없는 9210AAG형 센서를 사용합니다. 1708형 및 1710형 다중 채널 커넥터는 각각 최대 4개 또는 8개의 센서를 연결합니다.
로딩 중
로딩 중