캐비티 압력 센서, 직접 측정 (ø2 mm, 2000 bar) / 6185A

이 센서는 소형 부품 및 다중 캐비티 금형의 캐비티 압력 측정에 특히 적합합니다.

6185A

이 센서는 소형 부품 및 다중 캐비티 금형의 캐비티 압력 측정에 특히 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
  • 교체 가능한 케이블, 단일 와이어 또는 전도성 스페이서 슬리브
  • IP67 방수
  • 플라스틱 탈기용 배기 슬롯 포함
이 소형 금형 캐비티 압력 센서(6185A형)는 직경 2mm의 전면부를 갖습니다. 단일선 케이블의 매우 작은 단면적은 설치 유연성을 제공합니다. 단일선 기술에서의 차폐는 금형에 의해 제공됩니다. 따라서 케이블과 커넥터를 금형에 통합하는 것이 필수적입니다. 코팅되지 않은 버전에서는 전면부를 최대 0.5mm까지 가공하여 금형 캐비티의 윤곽에 맞출 수 있습니다. 이러한 유형의 경우, 장착 구멍에서 센서가 회전하는 것을 방지하는 키웨이 핀을 장착할 수 있습니다. 다중 캐비티 응용 분야에서는 Type 1839 단일 와이어 커넥터 없이 Type 6185A...G 센서를 사용합니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하여 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이 전하는 증폭기에서 전압(0 ... 10V)으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중