캐비티 압력 센서, 직접 측정 (ø1.2 mm, 2000 bar) / 6184A

6184A
케이블 출구가 90°인 캐비티 압력 센서는 모듈식 금형에 특히 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
- 낮은 설치 높이
- 케이블 출구 90°
- 금형 인서트에 설치하기 위한 최소 크기
이 소형화된 금형 캐비티 압력용 석영 센서(Type 6184A)는 직경 1.2mm의 전면부를 가진 돌출 핀을 갖추고 있습니다. 매우 작은 단면적을 가진 일체형 단일 와이어 케이블은 유연한 장착을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 단일 와이어 기술로 인해 전기적 차폐는 금형에 의해 보장됩니다. 따라서 케이블과 커넥터가 금형에 통합되는 것이 필수적입니다. 압력은 센서의 전면 전체에 직접 작용하며, 이는 압력에 비례하는 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성하는 석영 힘 링크로 전달됩니다. 이 전하는 증폭기에서 0~10V 전압으로 변환되어 증폭기 출력에서 이용 가능합니다. 다중 캐비티 적용을 위해서는 커넥터가 없는 6184AAG형 또는 6184ACG형 센서를 사용합니다. 1708A형 및 1710A형 다중 채널 커넥터는 각각 최대 4개 또는 8개의 센서를 연결합니다.
로딩 중
로딩 중